Racor instantáneo NPQR-DK-G38-Q8
8086953
Código de barras / GTIN : 4052568455125
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Diámetro nominal
6.3 mm