Unidad actuador giratorio ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087822
Código de barras / GTIN : 4052568458850
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Fuerza axial máx.
450 N
Fuerza radial máx.
550 N
Revoluciones máx.
100 1/min
Ángulo de rotación
180°
Corriente nominal del motor
5 A