Módulo de mando de la válvula VAEM-V-S8EPRS2
8088772
Código de barras / GTIN : 4052568555696
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Cantidad máxima de salidas
8
Interfaz de comunicación, protocolo
ASCII a través de RS232
Interfaz de comunicación, técnica de conexión
M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Tensión nominal de funcionamiento DC
24 V
Corriente de arranque, por salida
20 mA - 1000 mA