Manómetro PAGN-26-10-P10-RG

8090378

Código de barras / GTIN : 4052568462178

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tipo de fijación
Instalación en la tubería
Régimen de indicación
0 bar - 10 bar
Conexión neumática
Cartucho 10 mm
Clase de precisión de medición
4
Régimen de indicación
0 MPa - 1 MPa