Sensor de espacio de aire SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093825
Código de barras / GTIN : 4052568462314
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Margen de detección
20 µm - 200 µm
Presión de funcionamiento
4 bar - 7 bar
Tipo de indicación
LCD retroiluminado de varios colores
Medio de funcionamiento
Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]