Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
8098305
Código de barras / GTIN : 4052568569686
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5300 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.35 bar