Regulador de presión proporcional VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1D
8104669
Código de barras / GTIN : 4052568459666
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 10 bar
Presión de funcionamiento
10 bar - 12 bar
Margen de tensiones de servicio DC
21.6 V - 27.6 V