Nodo de bus CTEU-EP-EX1C
8107591
Código de barras / GTIN : 4052568605681
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Protocolo
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Margen de tensiones de servicio DC
18 V - 30 V
Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal
Típ. 65 mA
Grado de protección
IP65 - IP67