Bobina magnética VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME

8109396

Código de barras / GTIN : 4052568461201

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, potencia de 1,8 VA
Grado de protección
IP65