Bobina magnética VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME

8109397

Código de barras / GTIN : 4052568461218

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, potencia de 1,8 VA
Grado de protección
IP65