Válvula de asiento inclinado VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111585

Código de barras / GTIN : 4052568576622

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 según DIN ISO 228
Caudal Kv
19.2 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Grado de protección
IP65 - IP67