Válvula de asiento inclinado VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

Código de barras / GTIN : 4052568576769

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 3/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
11.8 m³/h
Presión del medio
0 bar - 30 bar
Grado de protección
IP65 - IP67