Bobina magnética VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
8118257
Código de barras / GTIN : 4052568563554
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 3,5 VA
Grado de protección
IP66