Racor instantáneo NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
8144595
Código de barras / GTIN : 4052568581107
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Forma constructiva
Recta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.5 mm