Cilindro Twin DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Cargando...
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
60 N
Carrera
51 mm - 150 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad