Regulador de presión proporcional VPPI-5L-3-G18-1V0H-V1-S1BT
8153298
Código de barras / GTIN : 4052568594992
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
-1 bar - 0 bar
Presión de funcionamiento
0 bar - 2 bar
Margen de tensiones de servicio DC
21.6 V - 27.6 V