Tubo de plástico PUN-H-F-14X2-SW
8153418
Código de barras / GTIN : 4052568590444
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro interior
9.8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C