Regulador de presión proporcional VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1

8153673

Código de barras / GTIN : 4052568579791

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
QS-4
Conexión eléctrica
M8x1 - Conector - Según EN 60947-5-2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5 l/min
Caudal nominal normal 2-3
4 l/min