Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
Código de barras / GTIN : 4052568776282
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 2,6 W
Grado de protección
IP65
Limitación de la temperatura ambiente y de los medios
-20 - 50 °C - con montaje en bloques