Cilindro guiado DFM-20-30-B-PPV-A-GF

8161413

Código de barras / GTIN : 4052568595548

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad