Cilindro guiado DFM-40-25-B-PPV-A-GF
8161440
Código de barras / GTIN : 4052568595913
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
25 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad