Cilindro normalizado DSBC-125-320-D3-PPVA-N3

8165674

Código de barras / GTIN : 4052568598266

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados