Cilindro normalizado DSBC-125-50-D3-PPSA-N3
8165679
Código de barras / GTIN : 4052568598310
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido