Regulador de presión MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-F1A-B
8167258
Código de barras / GTIN : 4052568606077
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
M5
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
170 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar