Tubo de plástico PUN-H-SF-14X2,7-BL
8167909
Código de barras / GTIN : 4052568623562
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro interior
8.6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C