Actuador lineal DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172149
Código de barras / GTIN : 4052568610395
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
100 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad