Actuador lineal DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
Código de barras / GTIN : 4052568610487
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
320 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
48255 N
Carrera
600 mm
Detección de posición
Vía sensor de proximidad