Cilindro compacto ADN-16-35-A-P-A

8178762

Código de barras / GTIN : 4052568621421

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
35 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados