Cilindro compacto ADN-32-70-A-PPS-A
8179022
Código de barras / GTIN : 4052568621629
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
70 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido