Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/4-2-005-E1-F1A

8181680

Código de barras / GTIN : 4052568779429

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/4
Margen de regulación de presión
0.02 bar - 2 bar
Presión de entrada 1
3 bar - 4 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
700 l/min