Sensor de presión SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
8182642
Código de barras / GTIN : 4052568617295
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor inicial del margen de medición de la presión
0 bar
Valor final del margen de medición de la presión
12 bar
Función del elemento de conmutación
Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Conexión neumática
Rosca exterior R1/8 - Rosca interior M5