Sensor de caudal SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187361

Código de barras / GTIN : 4052568629571

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Valor final del margen de medición del caudal
1000 l/min
Medio de funcionamiento
Argón - Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrógeno
Presión de funcionamiento
16 bar
Conexión neumática
Módulo de la batería
Conexión eléctrica
5 pines - M12x1 - Conector recto