Válvula VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10
8201899
Código de barras / GTIN : 4052568643027
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
493 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar