Regulador de presión proporcional VPPE-3-1-1/4-10-MR-E1T-F1A
8202579
Código de barras / GTIN : 4052568779658
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/4
Margen de regulación de presión
0.1 bar - 10 bar
Presión de entrada 1
6 bar - 11 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min