Racor instantáneo NPQO-D-G18-Q4-P10
8203294
Código de barras / GTIN : 4052568659165
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
3.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C