Racor instantáneo NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
Código de barras / GTIN : 4052568659189
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Diámetro nominal
6.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C