Racor instantáneo NPQO-D-G38-Q12-P5

8203301

Código de barras / GTIN : 4052568659332

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Diámetro nominal
10.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C