Racor instantáneo en L NPQO-L-G18-Q8-P10

8203306

Código de barras / GTIN : 4052568659387

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Diámetro nominal
6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C