Racor instantáneo en L NPQO-L-G38-Q10-P5
8203310
Código de barras / GTIN : 4052568659424
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C