Conector enchufable NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

Código de barras / GTIN : 4052568659462

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C