Conector enchufable NPQO-D-Q12-E-P5

8203319

Código de barras / GTIN : 4052568659516

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Diámetro nominal
11 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C