Unión en T NPQO-T-Q10-E-P5

8203329

Código de barras / GTIN : 4052568659615

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Diámetro nominal
9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C