Ventosa con rosca de fijación OGVN-75-A-U-G38
8204836
Código de barras / GTIN : 4052568929985
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
75 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle redondo x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
190 N
Material de la ventosa
PUR