Ventosa con rosca de fijación OGVM-30X65-AV-N-G38F

8210277

Código de barras / GTIN : 4052568789992

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
30x65 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Fuelle ovalado x1,5
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
66 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico