Ventosa con rosca de fijación OGVM-30-S-N-G38F

8211013

Código de barras / GTIN : 4052568790301

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro de la ventosa
30 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
36 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico