Ventosa con rosca de fijación OGVM-20X60-GV-N-RA

8213250

Código de barras / GTIN : 4052568790639

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño de la ventosa con rosca de fijación
20x60 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
oval, con forma de campana
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento
81 N
Material de la ventosa
Caucho nitrílico