Cilindros guiados DGRC-GF-16-100-PA

8218197

Código de barras / GTIN : 4052568770969

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
100 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad