Racor instantáneo en L NPQM-L-G38-Q12-P10-G2

8226858

Código de barras / GTIN : 4052568777050

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
11 mm