Unión rápida en Y NPQM-Y-Q12-E-P10-G2
8226880
Código de barras / GTIN : 4052568777272
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
11 mm