Racor instantáneo NPQM-D-G38-Q14-P10-G2
8226884
Código de barras / GTIN : 4052568777319
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
10 mm